El extractor de CC WhisperValue® FV-0510VS1 es el ventilador de ventilación localizada de perfil bajo definitivo, ideal para la construcción residencial, incluyendo viviendas unifamiliares, edificios multifamiliares y casas prefabricadas. Con un revolucionario motor ECM con tecnología SmartFlow™, combina un rendimiento excepcional con un diseño ultradelgado, convirtiéndolo en el ventilador con certificación ENERGY STAR® de menor perfil del mercado.
Una de sus características más destacadas es el selector de flujo de aire Pick-A-Flow®, que permite elegir entre 50, 80 o 100 CFM. Este flujo de aire personalizable garantiza que el ventilador cumpla con diversos requisitos de ventilación, se ajuste a las normas de construcción y minimice la posibilidad de futuras reparaciones.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |