Publique sus productos
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705

    Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - VTX-DEDPV UL705

    Traducido por Google,

    PROTEJA SU HOGAR HOY

    A medida que los cuartos de lavado se trasladan a una ubicación más centralizada en el hogar, se necesitan tramos de conductos de secadora más largos y complicados. Los conductos largos y complejos crean un aumento en la presión estática, lo que resulta en una acumulación de pelusa que puede provocar un incendio en la casa.

    Con el producto se incluyen cuatro abrazaderas de montaje y dos orificios de limpieza para facilitar la instalación. Un fusible térmico integrado está integrado en todos los DEDPV como dispositivo de seguridad y desactivará el ventilador en caso de temperaturas de escape anormales.

    DETALLES DE PRODUCTO

    El VTX-DEDPV es un extractor de aire con clasificación UL705 que incluye un sensor de presión integrado y un panel indicador montado en la pared con 50 pies de cable. En caso de que surja un problema, el panel LED informará al propietario de la naturaleza del problema.

    CARACTERÍSTICAS CLAVE

    • Panel indicador LED para el estado de funcionamiento.
    • Reducir los tiempos de secado y el consumo de energía.
    • Ventilador eléctrico con conducto de escape para secadora certificado según UL 705, adecuado para secadoras eléctricas y de gas
    • Carcasa totalmente metálica con un acabado de pintura en polvo que garantiza una protección duradera contra el óxido.
    • Se activa automáticamente cuando la secadora comienza a funcionar No es necesaria la interacción del usuario
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadryer-exhaust-duct-power-ventilator-vtx-dedpv
    • Familia de productoHome and Building Solutions
    • Grupo de productosVentilation & Indoor Air Quality / Atmosphere Dryer Exhaust Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Descripción Uniclass 2015Fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code43 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
    • Número OmniClass23-33 31 19
    • Título OmniClass Fans

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica