Publique sus productos
WhisperCeiling® DC Fan with Light, Smartflow®, 50-80-110 CFM

WhisperCeiling® DC Fan with Light, Smartflow®, 50-80-110 CFM

Traducido por Google,

El ventilador/luz WhisperCeiling® DC Precision Spot, con selector de velocidad Pick-A-Flow® integrado, permite seleccionar el flujo de aire deseado (50-80-110 CFM). Incorpora un motor ECM con tecnología SmartFlow™ y un soporte de instalación Flex-Z Fast®. Este ventilador es ideal para la ventilación de baños y cumple con las normativas y estándares vigentes.

Especificaciones
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110-130-150)
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Lighted models incorporate one long-life, 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED night light for warm, energy efficient illumination
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Especificaciones técnicas
  • Referenciawhisperceiling-dc-fan-with-light-smartflow-5080110-cfm
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de productosFans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000532
  • Nombre ETIMFan
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans

Disponibilidad en regiones

Norteamérica