Publique sus productos
WhisperGreen Select One Fan - Multiple IAQ Solutions, 50-80-110 CFM, FV-0511VK2

WhisperGreen Select One Fan - Multiple IAQ Solutions, 50-80-110 CFM, FV-0511VK2

Traducido por Google,

Ventilador de techo WhisperGreen Select™

WhisperGreen Select™ está revolucionando la industria de los ventiladores con un nuevo conjunto de características que permiten la personalización y una instalación más sencilla. Esta solución polivalente de calidad del aire interior (IAQ) le ofrece más de 250 configuraciones posibles; a través de múltiples caudales, módulos opcionales Plug 'N Play ® y flexibilidad de instalación. WhisperGreen Select™ es su solución total para la calidad del aire interior, el cumplimiento de códigos, la certificación ecológica y los ambientes interiores saludables.

Tecnología de velocidad Pick-A-Flow®: un ventilador, usted elige el CFM

El selector de velocidad Pick-A-Flow ® incorporado brinda la capacidad única de seleccionar el flujo de aire requerido (según el modelo de ventilador) con solo presionar un interruptor. Poder elegir el nivel de CFM adecuado le brinda la flexibilidad y la seguridad de que un ventilador satisfará una variedad de requisitos de diseño de ventilación y funcionará según lo prometido, incluso con un recorrido de conducto complicado.

Módulos Plug 'N Play para construir su ventilador de ventilación perfecto

Las funciones de personalización de WhisperGreen Select realmente entran en acción con un conjunto de módulos patentados Plug 'N Play ® que le brindan la flexibilidad de diseñar el ventilador perfecto con anticipación, o sobre la marcha, para una variedad de aplicaciones de ventilación. Con nuestros módulos exclusivos Plug 'N Play, puede elegir hasta tres funciones adicionales. La primera ranura a presión está diseñada para el módulo de velocidad múltiple (0, 30 a 110 CFM) con temporizador de retardo alto/bajo. Las dos ranuras restantes pueden acomodar el sensor de movimiento SmartAction® , el sensor de condensación o la luz nocturna LED NiteGlo® .

Motor de mayor rendimiento y eficiencia energética.

El revolucionario motor de CC con tecnología inteligente autoajustable Smart Flow® detecta la cantidad de resistencia en el conducto y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para ofrecer la salida CFM óptima, incluso en el caso de un conducto complicado. El motor de CC de Panasonic con tecnología Smart Flow® mueve más aire usando menos energía, por lo que el ventilador ahorra más energía y dura más. Diseñado para funcionar continuamente, WhisperGreen Select puede ofrecer ventilación continua en toda la casa.

Las lámparas LED brindan una iluminación cálida y energéticamente eficiente (modelos selectos)

Las combinaciones de ventilador/luz WhisperGreen Select cuentan con una rejilla de montaje empotrado contemporánea que incorpora dos lámparas LED reemplazables con base GU24 de 7 W. La avanzada tecnología LED de Panasonic dura 4 veces más que las lámparas fluorescentes compactas y no contribuye al desperdicio de mercurio cuando se desecha.

Instalación rápida, flexible y sencilla

El soporte de instalación Flex-Z Fast ® con juntas articuladas es ideal para colocar el ventilador exactamente donde lo desee, en construcciones nuevas o antiguas. WhisperGreen Select incorpora un adaptador de conducto dual integrado de 4 o 6 pulgadas para brindarle flexibilidad en la disposición y el diseño de los conductos. Para tramos cortos, puede optar por un tamaño de conducto más pequeño, pero los tramos largos también están bien; simplemente suba al conducto de 6 pulgadas. También cabe en construcciones de 2 x 8. Los ventiladores Panasonic están listados por UL para mamparas de bañera/ducha (simplemente instálelos en un circuito protegido con GFCI). Con estas excelentes funciones, se abren sus opciones de instalación.

ENERGY STAR®: certificado para ahorro de energía

Los ventiladores de Panasonic cuentan con la certificación ENERGY STAR ® , donde existen pautas. Los ventiladores de ventilación ENERGY STAR ® cumplen con estrictos parámetros establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA). Proporcionan mayor eficiencia y comodidad con menos ruido y cuentan con motores de alto rendimiento y un diseño de aspas mejorado, lo que proporciona un mejor rendimiento y una vida útil más larga. WhisperGreen Select recibió el premio Más Eficiente de 2015. Esta marca reconoce a WhisperGreen Select por ofrecer eficiencia energética de vanguardia junto con lo último en innovación tecnológica. Es un premio que representa lo mejor de aquellos productos que califican para ENERGY STAR® .

Especificaciones
  • Product family nameWhisperGreen Select™
    Air volume exhaust (CFM)50 CFM@ 0.1" SP, 51 CFM @ 0.25" SP | 80 CFM @ 0.1" SP, 80 CFM @ 0.25" SP | 110 CFM @ 0.1" SP, 110 CFM @ 0.25" SP
    Noise (sones)<0.3 @50 CFM, 0.1" SP, 0.4 @50 CFM, 0.25" SP | <0.3 @80 CFM, 0.1" SP, 0.5 @80 CFM, 0.25" SP | <0.3 @110 CFM, 0.1" SP, 0.8 @110 CFM, 0.25" SP
    Energy efficiency (CFM/Watt)16.2 CFM/W @50CFM | 15.3 CFM/W @80 CFM | 11.5 CFM/W @110 CFM
    Motor type (AC/DC)DC
    Duct diameter4" (102 mm) / 6" (152 mm)
    LightedNo
    Motion sensorOptional
    Moisture sensor/condensationOptional
    Multi-speed with time delayOptional
    Night lightNo
    InstallationCeiling
    Radiation damper availableYes
    Housing dimensions (L x W x H)10-1/4" x 10-1/4" x 7-3/8" (260 x 260 x 187 mm)
    Grille size - Square inches (mm)13" (330 mm)
    ENERGY STAR®, ASHRAE 62.2, LEEDYes
    cUL listed for tub/shower enclosureYes (when used with a GFCI protected circuit)
Especificaciones técnicas
  • Referenciawhispergreen-select-one-fan-multiple-iaq-solutions-50-80-110-cfm
  • Familia de productoHome and Building Solutions
  • Grupo de productosVentilation & Indoor Air Quality / Ventilation Fans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC000532
  • Nombre ETIMFan
  • Nombre UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans

Disponibilidad en regiones

Norteamérica