Publique sus productos
WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM

WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM

Traducido por Google,

El ventilador de techo con calefactor WhisperWarm® DC facilita el cumplimiento de la normativa para el profesional, mientras que el propietario/ocupante disfruta de un ambiente más cálido, confortable y SALUDABLE, gracias a su tecnología de calefacción avanzada que calienta rápidamente cualquier baño. El confort en interiores es cada vez más importante, ¡y el ventilador WhisperWarm DC es la solución!

Especificaciones
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fan/heater incorporates a powerful ECM motor with Smartflow™ Technology for optimum CFM output
    • Built-in 1600W Positive Temperature Coefficient (PTC) heater provides instant warm up for safe and reliable operation. Combined with a unique circulation grille with built-in diffuser, it provides even more advanced heating performance
    • Pick-A-Flow® (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast and easy installation, even from below the ceiling
Especificaciones técnicas
  • Referenciawhisperwarm-dc-fan-with-heater-5080110-cfm
  • Familia de productoVentilation
  • Grupo de productosAtmosphere Dryer Exaust
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Código ETIMEC000532
  • Nombre ETIMFan
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Descripción Uniclass 2015Fans
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniClass Fans

Disponibilidad en regiones

Norteamérica