Publique sus productos
12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TB12
Panduit

12 x 4 FiberRunner Brackets - FR12TB12

Traducido por Google,

Se utiliza para soportar el sistema de 12x4 mediante dos caídas de varillas roscadas separadas por 18 pulgadas. Se puede instalar desde arriba o desde abajo. El soporte está asegurado a cada varilla roscada con dos tuercas. Las abrazaderas deslizantes premontadas permiten un montaje rápido en el canal. Utilice una llave de tuercas de 7/16 in en las abrazaderas deslizantes, para varillas roscadas de 1/2 in.

    Especificaciones
    • Specifications
      Material - Steel
      Color - Black
      Overall Length (In.) - 21.52
      Overall Length (mm) - 546.6
      Overall Width (In.) - 2.26
      Overall Width (mm) - 57.3
      Overall Height (In.) - 0.86
      Overall Height (mm) - 21.8
      Compatible Threaded Rod Size (In.) - 1/2"
      For Threaded Rod Size - 1/2"
      Series Type - 12 x 4
      Overall Depth (mm) - 546.6
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12x4-FiberRunner-Brackets-FR12TB12
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL