Publique sus productos
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
    Panduit

    12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL

    Traducido por Google,

    El acoplador QuikLock™ preensamblado de 12 x 4 pulgadas une rápidamente dos secciones de canal y/o accesorios. Se fija mecánicamente sin apretar los pernos. Los pernos se sueltan con una llave de tuercas de 3/8 in para permitir que se retire el acoplador si es necesario, amarillo, 1 pieza.

        Especificaciones
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - 12 x 4 FiberRunner Coupler
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Especificaciones técnicas
        • Referencia12x4-FiberRunner-Coupler-FRBC12X4YL
        • Familia de productoElectrical
        • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2011-02-07
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalABS
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
        • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Descripción Uniclass 2015Cable trays
        • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
        • Número OmniClass23-37 11 13
        • Título OmniClass Communication Cable Trays
        • CSI UniFormat II CódigoD50
        • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL