Publique sus productos
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58
    Panduit

    4 x 4 & 6 x 4 FiberRunner Brackets - FR6TRBN58

    Traducido por Google,

    El soporte de montaje de fibra QuikLock™ se usa para soportar los sistemas 6x4 y 4x4 de cualquier instalación nueva de varilla roscada de 5/8". El soporte se asegura a una varilla roscada con dos tuercas. Las abrazaderas deslizantes preensambladas permiten un montaje rápido en el canal. Utilice una llave de tuercas de 7/16" en las abrazaderas deslizantes. Es de color negro y está fabricado en acero.

      Especificaciones
      • Specifications
        Material - Steel
        Color - Black
        Overall Length (In.) - 10
        Overall Length (mm) - 254
        Overall Width (In.) - 2
        Overall Width (mm) - 50.8
        Overall Height (In.) - 0.4
        Overall Height (mm) - 10.3
        Compatible Threaded Rod Size (In.) - 5/8"
        For Threaded Rod Size - 5/8"
        Series Type - 4 x 4 and 6 x 4
        Overall Depth (mm) - 254.0
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificaciones técnicas
      • Referencia4x4-6x4-FiberRunner-Brackets-FR6TRBN58
      • Familia de productoElectrical
      • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2011-02-07
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
      • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descripción Uniclass 2015Cable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniClass Communication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CódigoD50
      • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL