Publique sus productos
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6519B

Traducido por Google,
Estructura de gabinete tipo D Net-Verse, 45RU. Panel superior con aberturas para cepillos. Dos juegos de rieles para equipos con tuercas enjauladas. Puerta frontal perforada de una bisagra. Puertas traseras divididas perforadas. 2 soportes de PDU de longitud completa. Dimensiones: 85,7 alto x 23,6 ancho x 39,4 profundidad (2178 mm x 600 mm x 1000 mm). De color negro.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDN6519B
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosComputer Network Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)85.7
  • Ancho (pulgadas)23.6
  • Profundidad (pulgadas)39.4
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Código ETIMEC002506
  • Nombre ETIMCabling rack (electro/IT)
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Número OmniClass23-37 11 15
  • Título OmniClass Communication Racks