Publique sus productos
Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - Black
Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - Black
Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - Black
    Panduit

    Mini-Com® Classic series Faceplates - 4 Module - Black

    Traducido por Google,

    Las placas frontales de la serie Classic estarán disponibles en un solo grupo de 1, 2, 3, 4 y 6 puertos para aplicaciones verticales y en un solo grupo de 2 y 4 puertos para aplicaciones horizontales. Las placas frontales de la serie Classic aceptarán todos los módulos Mini-Com® para aplicaciones UTP, STP, fibra óptica y audio/video. Las placas frontales estarán disponibles en un diseño al ras o inclinado, y estarán disponibles con o sin etiquetas. El diseño inclinado aumentará la profundidad de la pared para mejorar el control del radio de curvatura.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCFP4BL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.5
    • Ancho (pulgadas)2.75
    • Profundidad (pulgadas)0.28
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código ETIMEG000037
    • Nombre ETIMData and telecommunication
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniClass Communication Specialties
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText