Publique sus productos
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC12X4YL

Traducido por Google,

Accesorio de tapa de extremo de 12 x 4 utilizado para cerrar los extremos abiertos del canal o accesorios. No requiere acoplador. Instalación push-on, Amarillo.

      Especificaciones
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 13.79
        Overall Height (In.) - 5.28
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - —
        Cover Part Number - —
        Fitting Type - End Cap
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        Length (mm) - 350.4
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificaciones técnicas
      • Referenciafiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC12X4YL
      • Familia de productoElectrical
      • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2011-02-07
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalABS
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
      • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descripción Uniclass 2015Cable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniClass Communication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CódigoD50
      • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL