Publique sus productos
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL

Traducido por Google,

Accesorio de tapa de extremo de 24 x 4 utilizado para cerrar los extremos abiertos del canal o accesorios. No requiere acoplador. Instalación push-on, Amarillo.

        Especificaciones
        • Specifications
          System Dimensions - 24x4
          Color - Yellow
          Overall Width (In.) - 25.68
          Overall Width (mm) - 652.2
          Overall Height (In.) - 5.71
          Overall Height (mm) - 144.9
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Especificaciones técnicas
        • Referenciafiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC24X4YL
        • Familia de productoElectrical
        • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2011-02-07
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalABS
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
        • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Descripción Uniclass 2015Cable trays
        • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
        • Número OmniClass23-37 11 13
        • Título OmniClass Communication Cable Trays
        • CSI UniFormat II CódigoD50
        • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL