Publique sus productos
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC6YL

    Traducido por Google,

    Cubierta dividida opcional para el accesorio de ángulo recto horizontal FRRA6X4YL. La función Snap-on permite instalar y quitar la cubierta sin necesidad de herramientas. Crea una abertura redondeada de 3/4 (19 mm) para facilitar el acceso para agregar o quitar cables.

      Especificaciones
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 10.68
        Overall Length (mm) - 271.3
        Overall Width (In.) - 2.15
        Overall Width (mm) - 54.6
        Material - ABS
        Couplers Required —
        Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificaciones técnicas
      • Referenciafiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC6YL
      • Familia de productoElectrical
      • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2011-02-07
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalABS
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
      • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descripción Uniclass 2015Cable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniClass Communication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CódigoD50
      • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL