Publique sus productos
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W4YL

Traducido por Google,

Se conecta a canales y/o accesorios de 12x4 para crear una intersección cruzada horizontal de cuatro vías con dos salidas de 4x4.

      Especificaciones
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 12.96
        Overall Width (mm) - 329.3
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        UL Listed - Yes
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC4X4YL
        Cover Part Number - FRFWCSC12W4YL
        Fitting Type - Four Way Cross
        Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificaciones técnicas
      • Referenciafiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W4YL
      • Familia de productoElectrical
      • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2011-02-07
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalABS
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
      • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descripción Uniclass 2015Cable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniClass Communication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CódigoD50
      • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL