Publique sus productos
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC12X4W6YL

Traducido por Google,

Se conecta a canales y/o accesorios de 12x4 para crear una intersección cruzada horizontal de cuatro vías con dos salidas de 6x4. Acepta la cubierta dividida opcional FRFWCSC12W6YL.

Especificaciones
  • Specifications
    Color - Yellow
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (2 pcs.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRFWCSC12W6YL
    Fitting Type - Four Way Cross
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificaciones técnicas
  • Referenciafiberrunner-four-way-cross-FRFWC12X4W6YL
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL