Publique sus productos
FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4W12YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross - FRFWC24X4W12YL

Traducido por Google,

Se conecta a un canal y/o accesorios de 24x4 para crear una intersección cruzada horizontal de cuatro vías con dos salidas de 12x4. Acepta la cubierta dividida opcional FRFWCCV24W12YL.

    Especificaciones
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 24.48
      Overall Height (In.) - 4.48
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC24X4YL (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FRFWCCV24W12YL
      Fitting Type - Four Way Cross
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-four-way-cross-FRFWC24X4W12YL
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL