Publique sus productos
FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC12YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Right Angle Cover - FRRASC12YL

Traducido por Google,

Cubierta dividida opcional para el accesorio de ángulo recto horizontal FRRA12X4YL. La función Snap-on permite instalar y quitar la cubierta sin necesidad de herramientas. Crea una abertura redondeada de 3/4 (19 mm) para facilitar el acceso para agregar o quitar cables.

Especificaciones
  • Specifications
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 17.99
    Overall Length (mm) - 457
    Overall Width (In.) - 2.79
    Overall Width (mm) - 70.9
    UL Listed - Yes
    Material - ABS
    Couplers Required —
    Cover Part Number —
    Fitting Type - Horizontal Right Angle Cover
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Especificaciones técnicas
  • Referenciafiberrunner-horizontal-right-angle-cover-FRRASC12YL
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL