Publique sus productos
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Right Angle - FRRA6X4YL

    Traducido por Google,

    Se conecta a la base del canal de 6x4 y/o accesorios para crear un giro horizontal de 90° desde un tramo horizontal recto. Acepta la cubierta dividida opcional FRRAASC6YL.

      Especificaciones
      • Specifications
        Color - Yellow
        Overall Width (In.) - 10.78
        Overall Width (mm) - 273.7
        Overall Height (In.) - 4.22
        Overall Height (mm) - 107.3
        Material - ABS
        Couplers Required - (2 pcs.) FRBC6X4YL
        Fitting Type - Horizontal Right Angle
        Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
        UL Listed - Yes
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Especificaciones técnicas
      • Referenciafiberrunner-horizontal-right-angle-FRRA6X4YL
      • Familia de productoElectrical
      • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2011-02-07
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
      • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Descripción Uniclass 2015Cable trays
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
      • Número OmniClass23-37 11 13
      • Título OmniClass Communication Cable Trays
      • CSI UniFormat II CódigoD50
      • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL