Publique sus productos
FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal Tee Cover - FRTSC4YL

Traducido por Google,

Cubierta dividida opcional para el accesorio en T horizontal FRT4X4YL. La función Snap-on permite instalar y quitar la cubierta sin necesidad de herramientas. Crea una abertura redondeada de 3/4 (19 mm) para facilitar el acceso para agregar o quitar cables.

    Especificaciones
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 9.15
      Overall Width (In.) - 12.96
      Overall Width (mm) - 328.9
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required —
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-horizontal-tee-cover-FRTSC4YL
    • Familia de productoElectrical
    • Grupo de productosCable Trays and Horizontal Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL