Publique sus productos
FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4512X4YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° - FROV4512X4YL

Traducido por Google,

Se conecta a un canal y/o accesorio de 12x4 para crear un ángulo hacia abajo de 45° desde un tramo recto horizontal. Se utiliza con el accesorio de ángulo vertical interior de 45° FRIV4512X4YL para cambiar el nivel de un tramo horizontal. Acepta la cubierta dividida opcional FROV45SC12YL.

    Especificaciones
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 7.47
      Overall Width (mm) - 189.8
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL
      Cover Part Number - FROV45SC12YL
      Fitting Type - Outside Vertical 45°
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-Outside-vertical-45-FROV4512X4YL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL