Publique sus productos
FiberRunner® Reducer Cover - FRRF6FR4SCYL
Panduit

FiberRunner® Reducer Cover - FRRF6FR4SCYL

Traducido por Google,

Cubierta dividida opcional para el accesorio reductor FiberRunner® de 6x4 a FiberRunner® de 4x4 FRRF6FR4YL. La función Snap-on permite instalar y quitar la cubierta sin necesidad de herramientas. Crea una abertura redondeada de 3/4" (19 mm) para facilitar el acceso para agregar o quitar cables.

    Especificaciones
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 6.89
      Overall Width (mm) - 175.1
      Overall Height (In.) - 2.1
      Overall Height (mm) - 54.6
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - NA
      Length (In.) -
      Fitting Type - Reducer Cover
      Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 196.8
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafiberrunner-reducer-cover-FRRF6FR4SCYL
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCable Transmission and Reception Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniClass Communication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL