Publique sus productos
Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF8
Panduit

Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF8

Traducido por Google,

El administrador de cables vertical Panduit® PatchRunner® de alta capacidad organiza, protege y exhibe el cableado de alta densidad para los últimos equipos de conmutación empresarial de alto rendimiento. Las características amplias y profundas no solo proporcionan cables de categoría 6A, sino que las capacidades de montaje integrales EIA cero RU también permiten conectar el equipo al administrador, liberando valioso espacio RU. De un solo lado, acero, 45RU, negro, 1 ud.

Especificaciones
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 83.5
    Overall Height (mm) - 2121
    Number of Rack Units - 45
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 45
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 13.60
    Overall Depth (mm) - 345.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFront-Facing-High-Capacity-Cable-Manager-PEVF8
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)83.5
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)13.6
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Distribution
  • Número OmniClass23-19 15 00
  • Título OmniClass Communication Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText