Publique sus productos
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame
    Panduit

    Keystone 2-Position 80mm X 80mm Flush Faceplate Frame

    Traducido por Google,

    Placa frontal con obturador inclinado Keystone de 80 mm x 80 mm, acepta dos módulos jack Keystone. Se suministra con tornillos de montaje, placa de montaje de metal, etiqueta/portaetiquetas. Blanco

      Especificaciones
      • Specifications
        Style - Sloped
        Product Type - Faceplate
        Material - ABS
        Module Compatibility - Keystone
        Module Type - Keystone
        Identification Type - Label Pocket
        Overall Width (In.) - 3.15
        Overall Width (mm) - 80
        Overall Height (In.) - 3.15
        Overall Height (mm) - 80
        Number of Ports - 2
        Color - White
        Mount Orientation - Horizontal
        Faceplate Size - 80mmx80mm
        ETIM Number - EC000018
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 10

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaKeystone-2-Position-Flush-Faceplate-Frame-KFPL80S2SWH
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-12-07
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)3.15
      • Ancho (pulgadas)3.15
      Información relacionada
      • Material principalABS
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código ETIMEC000018
      • Nombre ETIMInsert/cover for communication technology
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-19 15 00
      • Título OmniClass Communication Specialties
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
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText