Publique sus productos
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Categoría 6A, RJ45, 10 Gb/s, módulo de conector blindado Keystone de 8 hilos y 8 posiciones


      Especificaciones
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaKeystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • Familia de productoElectronics
      • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2018-12-11
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código ETIMEC001121
      • Nombre ETIMModular connector
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-19 15 00
      • Título OmniClass Communication Specialties