Publique sus productos
Zone Cabling Active Wall Mount Enclosure
Panduit

Zone Cabling Active Wall Mount Enclosure

Traducido por Google,
  • Sostiene hasta 3 RU de producto pasivo y hasta 3 RU de equipo activo
  • Proporciona una gestión de cables óptima al permitir un espacio adecuado para enrutar y gestionar los cables de conexión.
  • El soporte del panel de interconexión gira 90° y acepta un producto de montaje en rack de 19" que permite una fácil instalación
  • Proporciona múltiples puntos de entrada/salida de cables a través de orificios ciegos
  • El diseño acepta todos los paneles de conexiones estándar de 19"
  • La puerta se puede ensamblar con bisagras en el lado derecho o izquierdo, lo que brinda flexibilidad y fácil acceso para cualquier ubicación de montaje
  • La cubierta frontal tiene una función de candado estándar; cerraduras con llave opcionales disponibles
  • El diseño ventilado y el ventilador opcional brindan administración térmica para interruptores y fuentes de alimentación
Especificaciones técnicas
  • Referenciapanduit-033
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-02-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación