Publique sus productos
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1U

    Traducido por Google,

    El gabinete de fibra de montaje en rack Panduit® Opticom® garantiza la confiabilidad de la red al albergar, organizar, administrar y proteger el cable de fibra óptica, las terminaciones, los empalmes, los conectores y los latiguillos utilizando hasta 4 paneles adaptadores FAP o FMP para obtener la máxima densidad de campo de interconexión. Debido a esta versatilidad, el gabinete puede servir como una transición del cableado principal a la conmutación de distribución, una interconexión a equipos activos, o como una conexión cruzada o interconexión en un área de distribución principal u horizontal. Los usuarios pueden incluso acceder fácilmente a las fibras a través de un cajón deslizable e inclinable, mientras que la gestión trasera de cables mantiene el aflojamiento y el enrollado adecuados. Acero, 1 RU, 4 puertos, 1,73" Al. x 17,60" An. x 16,30" Pr. (43,9 mm x 447,0 mm x 414,0 mm), Negro, 1 ud.

    Especificaciones
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 1.73

      Overall Height (mm) 43.9

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanduit-fce1u
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.73
    • Ancho (pulgadas)17.6
    • Profundidad (pulgadas)16.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniClass Communication Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL