Publique sus productos
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures - FRME1U

    Traducido por Google,

    El gabinete de fibra de montaje en rack Panduit® Opticom® garantiza la confiabilidad de la red al albergar, organizar, administrar y proteger hasta 72 cables de fibra óptica, terminaciones, empalmes, conectores y latiguillos utilizando hasta 3 paneles adaptadores FAP o FMP o módulos de empalme FOSM. Debido a esta versatilidad, el gabinete puede servir como una transición del cableado principal a la conmutación de distribución, una interconexión a equipos activos, o como una conexión cruzada o interconexión en un área de distribución principal u horizontal. Los usuarios pueden incluso acceder fácilmente a las fibras a través de los cajones extraíbles delanteros y traseros. Acero, 1 RU, 3 puertos, 44,2 mm x 432,0 mm x 361,0 mm, negro, 1 unidad

    Especificaciones
    • Overall Depth (In.) 14.2

      Overall Depth (mm) 361

      Overall Height (In.) 1.74

      Overall Height (mm) 44

      Color Black

      Length (mm) 361.0

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanduit-FRME1U
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCommunication and Data Processing Equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.74
    • Ancho (pulgadas)17
    • Profundidad (pulgadas)14.2
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Distribution
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniClass Communication Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL