Publique sus productos
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid

    Panel Plus® Laminate Solid

    Traducido por Google,

    - Panel Plus® Latte: experimente la sencillez y la decoración minimalista con el laminado en tonos cálidos.
    - Panel Plus® Sand Grey: Todos los ojos están puestos en este clásico pero seductor laminado en tono gris que añade un poco de dinamismo a su habitación.
    - Panel Plus® Horlick: una perfección de estilo minimalista, un laminado blanquecino crea una atmósfera tranquila y pacífica.
    - Panel Plus® Orchid: Pantone del año 2022, un tono púrpura agrega un toque de espíritu y alegría a cualquier diseño.
    - Panel Plus® Chiffon White: Añada un toque de elegancia a sus muebles con un laminado crema claro.
    - Panel Plus® Olive Green: un laminado verde apagado le permite disfrutar en medio de la naturaleza.
    - Panel Plus® Pistachio : Refresque su habitación con un laminado verde pastel brillante.
    - Panel Plus® Marine Green: El encanto de la sencillez con el verde mar claro proporciona un ambiente animado a su hogar.
    - Panel Plus® Grafito: este laminado gris oscuro simplemente combina bien con todos los tonos, lo que hace que su estilo sea más notable.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPanel_Plus_Laminate_Solid
    • Familia de productoLaminate
    • Grupo de productosSolid
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)0.8
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioSuperficie sólida
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings