Publique sus productos
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
    ARPANEL

    CH PIR cold store sandwich panel

    Traducido por Google,

    Los paneles sándwich para cámaras frigoríficas ARPANEL CH PIR con núcleo de espuma de poliisocianurato ofrecen un excelente rendimiento térmico para asegurar el aislamiento térmico de las paredes. Los paneles sándwich para cámaras frigoríficas garantizan una excelente estanqueidad de la estancia. Las propiedades del núcleo PIR y su combinación con los paramentos confieren a los paneles unas resistencias mecánicas muy elevadas. Los paneles sándwich para cámaras frigoríficas deben instalarse en el lado interior de la estructura. Esto aseguró el correcto y más largo funcionamiento posible de la instalación, con el menor consumo de energía posible.

    Especificaciones
    • Thickness [mm] 120 140 160 200
      Fastening system Standard Standard Standard Standard
      Insulation core Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5
      Thickness of ext. facing  [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,4-0,70,4-0,70,4-0,70,4-0,7
      Core density kg/m3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3
      Weight kg/m2 12,6 13,4 14,2 15,7
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) *for 0°C 0,17 0,15 0,13 0,1
      Fire resistance:
      Acc. to PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO
      Acc. to PN-EN 13501-1 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0
      Acc. to PN-EN 13501-2 VERTICAL E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 60/EI 45/EW 60
      Acc. to PN-EN 13501-1 HORIZONTAL E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 45/EI 45/EW 45
      Acc. to PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15
    Especificaciones técnicas
    • Referenciach-pir-cold-store-sandwich-panel
    • Familia de productoSandwich panels
    • Grupo de productosCold store sandwich panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC011925
    • Nombre ETIMSandwich panel
    • Código Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Número OmniClass23-19 31 19 13 11
    • Título OmniClass Cold Storage Rooms