Publique sus productos
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
S MiWo corner sandwich panel
    ARPANEL

    S MiWo corner sandwich panel

    Traducido por Google,

    Los paneles sándwich de esquina prefabricados con núcleo de lana mineral (las llamadas esquinas) crean bordes estéticamente agradables y originales del revestimiento del edificio. La ventaja clave de las esquinas, fuera de la estética, es la instalación sin necesidad de tapajuntas de esquina, para que el acabado de los sistemas de fachada sea extremadamente efectivo y único.

    Especificaciones
    • Panel type ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo ARPANEL S MiWo
      Thickness [mm]

      80 100

      120 150

      160 180 200
      Dimension A+B [mm] min. 800/ max. 3000 min. 800/ max. 2500 min. 800/ max. 2000
      Dimension A or B [mm] min. 400 min. 400 min. 400


    Especificaciones técnicas
    • Referencias-miwo-corner-sandwich-panel
    • Familia de productoSandwich panels
    • Grupo de productosCorner sandwich panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC011925
    • Nombre ETIMSandwich panel
    • Código Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Número OmniClass23-15 13 19
    • Título OmniClass Wall Panels