Publique sus productos
Tabique TC7

Tabique TC7

Panel industrializado de yeso de 7 cm de espesor reforzado con fibra de vidrio y celulosa de papel.

En las uniones de los paneles con los forjados superiores u otros elementos se interpone una banda elástica de poliestireno expandido de 1 cm de espesor como mínimo.

En la unión con el forjado inferior se coloca un producto bicapa formado por membrana autoadhesiva de alta densidad y un polietileno reticulado termosoldado, de 3,35 kg/m2 de peso y 5 mm de espesor.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTC7
  • Familia de productoSistema constructivo industrializado
  • Grupo de productosTabiquería interior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2900
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)70
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)36
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26