Publique sus productos
AMI Aqua

AMI Aqua

3.0 de 5 estrellas3.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
Estructura en acero inoxidable, base en acero inoxidable satinado con puntas en material plástico. Asiento fijo de poliuretano espumado en frío con cinturones elásticos para silla y sillón; asiento desmontable y desmontable con correas elásticas de resorte integradas en la estructura de acero para sillón y sofás. El tejido que recubre la estructura está confeccionado a mano en punto tubular Chain; para sillones y sofás es posible combinar la trama con montantes de fieltro en colores coordinados. Los cojines de los asientos, tanto fijos como desenfundables, están disponibles en una selección de los tejidos de la colección. Es necesario utilizar uno o más cojines de apoyo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAMI
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de productosSedute
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56