Nuestra luminaria Pure Point Light difunde la luz solar natural del colector solar de Parans, el colector SP4. La luminaria debe combinarse siempre con un sistema SP4 (colector solar Parans).
Pure Point Light difunde la luz solar saludable como un foco. Puede ser utilizado en una variedad de maneras. Utilice la luminaria para crear un espectacular haz de luz o para dirigir la luz sobre una superficie. Es una manera fácil de tener la luz del sol en el interior.
La luminaria no está disponible solo como luminaria, sino que debe combinarse con el colector solar de luz diurna activa SP4. El SP4 tiene cables de fibra óptica de alta tecnología que conducen la luz del sol hasta 100 metros (328 pies) dentro del edificio. La calidad de los cables permite que la calidad de la luz, la parte visible de la luz saludable de espectro completo, y la luminosidad se conserven hasta las luminarias en el interior.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Norteamérica |
|---|---|---|
China | España | Estados Unidos |
Emiratos Árabes Unidos | Francia | |
Hong Kong | Italia | |
India | Reino Unido | |
Indonesia | Rumanía | |
Malasia | Suecia | |
Tailandia |