Publique sus productos
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Traducido por Google,
    Saint Florent es un pavimento autoblocante de hormigón caracterizado por un acabado de "impresión", que hace que la superficie sea jaspeada e irregular
    Especificaciones
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSaint-Florent
    • Familia de productoSelf-locking flooring
    • Grupo de productosAntique series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 17
    • Título OmniClass Masonry Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Europa