Publique sus productos
136" Refinio Media Wall by Peerless-AV®

136" Refinio Media Wall by Peerless-AV®

Traducido por Google,

Una solución dvLED todo en uno: simplificada.

Refinio Media Wall de Peerless- AV® es una solución de pantalla dvLED lista para instalar que simplifica la implementación tecnológica a la vez que mejora la estética y el rendimiento de los espacios de reuniones modernos y de alta gama. Al combinar una pantalla COB dvLED, un sistema de montaje de ingeniería de precisión y un mueble de HPL de calidad superior, Refinio ofrece una estética premium con un acabado impecable y una mínima preparación de la sala.

Los paquetes opcionales de videoconferencia y carcasa acústica (modelos VC de 108") simplifican aún más la integración, convirtiendo a Refinio en una solución completa de pared multimedia dvLED desde el primer día.

Diseñado específicamente para espacios de reuniones de alta gama.

Salas de juntas ejecutivas

Ofrezca una experiencia visual impactante con una sofisticada solución de pantalla dvLED diseñada para complementar los espacios de nivel ejecutivo.

Salas de conferencias

Realice presentaciones de alto impacto y videoconferencias con una pared multimedia limpia e integrada que reduce el desorden visual y la complejidad de la instalación.

Instalaciones de capacitación

Garantiza una visibilidad clara, un rendimiento constante y un funcionamiento fiable en espacios de formación donde la participación y la claridad son fundamentales.

Tres tamaños para adaptarse a cualquier espacio.

El panel multimedia Refinio está disponible en múltiples configuraciones dvLED para adaptarse a una amplia gama de tamaños de sala y distancias de visualización.

Especificaciones técnicas
  • Referencia136in-refinio-media-wall
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosRefinio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniClass Video Walls

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica