Publique sus productos
ACC-MBCR1 Ceiling Menu Board Connector for 4x1 Configurations

ACC-MBCR1 Ceiling Menu Board Connector for 4x1 Configurations

Traducido por Google,

El conector para tablero de menú de techo Peerless-AV® permite al usuario crear un tablero de menú de techo digital más amplio e impactante simplemente conectando los soportes de techo estándar de Peerless-AV para crear una configuración 4x1. El diseño robusto del ACC-MBCR1 mantiene los soportes alineados y las pantallas en el mismo plano.

Características

  • Compatible con: DS-MBZ942L-2X1, DS-MBZ947L-2X1
  • Conecte los soportes estándar del tablero del menú del techo para crear una configuración de 4x1
  • Agregue una placa de pared adicional de 8" (ACC-MB0800) a la configuración para aumentar el ancho y la compatibilidad con la pantalla más grande
  • El diseño robusto mantiene los soportes alineados y las pantallas en el mismo plano.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 54.25" x 2.10" x 1.35" (1378 x 53 x 34mm)
    • Product Weight; 20.2lb (9.2kg)
    • Load Capacity; 100lb (45.4kg) per display
    • Finish; Matte
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.00" x 8.50" x 3.75" (1194 x 216 x 95mm)
    • Package Ship Weight; 23.0lb (10.4kg)
    • Package UPC Code; 735029342366
    • Package Contents; Connector Frame and Mounting Hardware

    Variant ID: 39372930711683

    Variant SKU: ACC-MBCR1

    Type: Menu Board Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc-mbcr1
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica