Publique sus productos
ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

ACC-UCM2 Universal AV Component Mount for Storing Media Players & other AV Components

Traducido por Google,

El ACC-UCM2 es un accesorio de montaje flexible para almacenar reproductores multimedia y otros componentes audiovisuales en un área discreta y oculta detrás de la pantalla montada. El accesorio de montaje universal para componentes audiovisuales está diseñado específicamente para el STS650™ y se puede colocar en el lado derecho o izquierdo de la placa de pared. El diseño Hook-and-Hang™ permite que la integración de los componentes se realice fuera del sitio, donde los integradores pueden enviar el producto al sitio para una instalación rápida y sencilla. Esto reduce el tiempo de instalación en el sitio y los costos asociados.

Características

  • El patrón de ranuras permite atornillar directamente dispositivos con patrones VESA de 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 o 200 x 200 mm
  • Incluye (1) placa de componente universal
  • Admite componentes AV de hasta 10 lb (4,5 kg)
  • Incluye (4) almohadillas antirayaduras para amortiguar el dispositivo mientras se mantiene en su lugar.
  • Incluye (6) bridas de velcro para asegurar el dispositivo al soporte del componente.
  • Incluye hardware para conectarlo fácilmente al soporte de pared de tijera universal SmartMount® de Peerless-AV® (STS650)
  • STS650 + (2) ACC-UCM encajarán detrás de pantallas de 55" y más grandes
  • La instalación Hook-and-Hang™ se conecta fácilmente al lado izquierdo o derecho del soporte de tijera universal SmartMount® (STS650)
  • STS650 se vende por separado
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 9.37" x 1.00" x 20.00" (238 x 25 x 508mm)
    • Product Weight; 2.7lb (1.2kg)
    • Load Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 10.25" x 1.50" x 21.38" (260 x 38 x 543mm)
    • Package Ship Weight; 3.2lb (1.5kg)
    • Package UPC Code; 735029354956
    • Package Contents; (1) Component Mount, (6) Hook and Loop Ties, (4) Scratch Resistant Pads, (4) Adhesive Backed Dual Lock, (2) Mounting Screws

    Variant ID: 44140412665987

    Variant SKU: ACC-UCM2

    Type: Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc-ucm2
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica