Publique sus productos
TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs

TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs

Traducido por Google,

El soporte universal para TV TTS6X4 ofrece un giro de ±25° para colocar el televisor en el ángulo de visión perfecto. La placa adaptadora universal ofrece compatibilidad con un patrón VESA® de hasta 600 x 400 mm y se puede montar a tres alturas diferentes para adaptarse perfectamente al televisor. El soporte giratorio integrado se encuentra en la parte superior del cabezal inclinable, por lo que la base del soporte nunca se mueve, solo el televisor.

Características

  • El sistema Hook-and-Hang™ ofrece una instalación sencilla por una sola persona
  • El patrón de montaje universal se adapta a una variedad de televisores con patrones VESA® de 100 x 100 mm a 600 x 400 mm
  • Incluye todo el hardware y las herramientas estándar para montar su televisor.
  • La base de acero reforzado proporciona una plataforma estable para su televisor al tiempo que proporciona una apariencia de alta tecnología.
  • Los pies de goma antideslizantes proporcionan una base estable que evita movimientos involuntarios al ajustar el televisor.
  • Movimiento de inclinación vertical de +3°/-0° para un ángulo de visión ideal
  • El giro incorporado de ±25° permite múltiples posiciones de visualización
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 85"
    • Product Dimensions; 25.59" x 36.99" x 14.76" (650 x 939 x 375mm)
    • Product Weight; 22.9lb (10.4kg)
    • Weight Capacity; 115lb (52.2kg)
    • Color; Matte Black Mount with Black Glass Base
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 600 x 402mm (23.62" x 15.82")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +3°/-0
    • Swivel; ±25°

    Package Specs

    • Packaging Size (W x H x D); 34.80" x 18.40" x 6.00" (883 x 467 x 153mm
    • Package Ship Weight; 28.0lb (12.7kg)
    • UPC Code; 735029326861
    • Package Contents; Steel Base, (2) Columns, Adaptor Brackets, Adaptor Plate, Hardware and Tools

    Variant ID: 34279575978115

    Variant SKU: TTS6X4

    Type: Desktop Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciatts6x4
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica