Publique sus productos
ACC050 Extension Column Stabilizer Kit

ACC050 Extension Column Stabilizer Kit

Traducido por Google,

El estabilizador de columna de extensión ACC050 se puede utilizar para reducir el balanceo no deseado en instalaciones que incluyen columnas de extensión. Se proporcionan dos soportes para colocarlos en cualquier columna de extensión estándar Peerless-AV de 1,9" de diámetro exterior.

Características

  • Para usar con columnas de extensión schedule 40 de 1 1/2"
  • Reduce el balanceo no deseado que puede ocurrir con longitudes largas o caídas.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.8lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 36" (101.6 x 101.6 x 914.4mm)
    • UPC Code; 735029208471

    Variant ID: 29193673506931

    Variant SKU: ACC050

    Type: Columns

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc050
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica