Publique sus productos
ACC2X1 VESA® 200 x 100mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

ACC2X1 VESA® 200 x 100mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

Traducido por Google,

El ACC2X1 amplía fácilmente la compatibilidad de los patrones de montaje de los soportes de las series SmartMount® y Paramount™. El diseño delgado del adaptador mantiene el peso ligero del soporte, al mismo tiempo que permite montar la pantalla cerca de la pared. La instalación es rápida y sin complicaciones y agrega compatibilidad adicional con VESA® al soporte.

Características

  • Compatible con los modelos PF630, PT630, PP730, PA730, SF630(P), ST630(P), SP730P, SA730P
  • Mantiene el diseño delgado del soporte original, al tiempo que amplía el patrón de montaje.
  • Aumenta el patrón de montaje de los soportes VESA® de 75 y 100 mm para permitir un montaje de 200 x 100 mm
Especificaciones
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 100
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200 x 100mm (7.87 x 3.94")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.50 x 1.50 x 0.41" (38 x 89 x 10mm)
    • Weight Capacity; 25lb

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.35lb (0.15kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 2.3 x 5.75" (82.6 x 58.4 x 146.1mm)
    • UPC Code; 735029307174

    Variant ID: 29193674948723

    Variant SKU: ACC2X1

    Type: Mount Adapter Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc2x1
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica