Publique sus productos
PA730 Paramount™ Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

PA730 Paramount™ Articulating Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de pared de la serie Paramount™ ofrecen funciones versátiles y multifuncionales. Con el PA730, puede extender la pantalla hasta 14,85" (377 mm) o retraerla por completo a tan solo 2,73" (69 mm) de la pared para lograr el ángulo de visión perfecto. El sistema Hook-and-Hang™ permite una instalación sencilla de la pantalla por parte de una sola persona. La tecnología de inclinación One-Touch™ ofrece un movimiento de inclinación vertical de ±15° para lograr el ángulo de visión ideal. La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para lograr una instalación ordenada.

Características

  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Admite patrones de montaje VESA® de 75 x 75 o 100 x 100 mm
  • Se extiende 14,85" (377 mm) desde la pared
  • Se retrae a 2,73" (69 mm) para ahorrar espacio
  • El mecanismo de inclinación One-Touch™ ofrece un ajuste del ángulo de inclinación de ±15°
  • Ajuste rápidamente su ángulo de visión sin herramientas
  • ±5° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación
  • ±90° de pivote
  • Hook-and-Hang™, instalación de exhibición por una sola persona
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • Se monta sobre montantes de madera, hormigón, hormigón o bloques de hormigón.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 25lb (11.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15/-15
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 2.42 - 14.46" (61 - 367mm)
    • Product Dimensions; 8.97 x 7.53 x 2.48 - 14.58" (228 x 191 x 63 - 370mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.55lb (1.30kg)
    • Ship Dimensions; 9.06 x 2.76 x 11.57" (230.1 x 70.1 x 293.9mm)
    • UPC Code; 735029251033

    Variant ID: 34322261147779

    Variant SKU: PA730

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapa730
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica