Publique sus productos
ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

Traducido por Google,

Los kits de sujetadores de pernos metálicos se pueden usar para sujetar a un solo perno solo cuando el peso del soporte y el equipo no exceda las 35 lb. Los sujetadores de pernos metálicos se pueden usar en soportes Peerless-AV de perno doble solo cuando se especifique. Consulte los modelos específicos para conocer la cantidad necesaria y la compatibilidad. Se puede usar para sujetar cargas superiores a 35 lb solo cuando se especifique para los modelos Peerless-AV que contienen una placa de pared que abarca dos o más pernos.

Características

  • Para montar soportes de pared Peerless-AV en montantes metálicos de calibre 25 o más pesados
Especificaciones
  • Product Specs

    • Color; Zinc
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.32lb (.1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1 x 9" (152.4 x 25.4 x 228.6mm)
    • UPC Code; 735029242383

    Variant ID: 29193675964531

    Variant SKU: ACC415

    Type: Hardware

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc415
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica