Publique sus productos
DSX750 ACC950 Accessory mounting kit used to attach the DSX750 to SA752PU SA761PU SA763PU and SA771PU Additional spacer for

DSX750 ACC950 Accessory mounting kit used to attach the DSX750 to SA752PU SA761PU SA763PU and SA771PU Additional spacer for

Traducido por Google,

Guarde de forma rápida, segura y discreta un dispositivo de control de reproducción multimedia con el accesorio de almacenamiento para reproductor multimedia DSX750 de Peerless-AV. Compatible con una serie de soportes de pared articulados y giratorios de Peerless-AV, o puede utilizarse como soporte de pared plano independiente, este compartimento multimedia elimina los problemas asociados con la fijación del dispositivo multimedia con cinta o correas detrás de la pantalla o su instalación remota en un armario de cableado. El DSZ750 encaja entre la pantalla y la placa de montaje, acoplados para una apariencia prolija y una instalación y acceso en un solo paso.

Especificaciones
  • Variant ID: 29193772793971

    Variant SKU: ACC950

    Type: Accessories

Especificaciones técnicas
  • Referenciaacc950
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica