Publique sus productos
ADD012018 Multi-Display Adjustable Drop Columns

ADD012018 Multi-Display Adjustable Drop Columns

Traducido por Google,

Las columnas de extensión ADD de Peerless-AV están diseñadas específicamente para soportar la carga de configuraciones de múltiples pantallas. Vienen en longitudes ajustables o fijas y se utilizan en combinación con los sistemas de múltiples pantallas de Peerless-AV para televisores CRT o pantallas planas.

Características

  • Soporte de techo multipantalla para 3 o 4 pantallas
  • Tres configuraciones diferentes: en línea, curvilínea y circular.
  • Elija la longitud de caída del techo deseada y la longitud de caída del equipo desde la tubería
  • Inclinación ajustable de 0° a 20°
  • Giro de 360° para cada pantalla
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 800lb (0544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Ceiling; 12 - 18" (300 - 460mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 2 x 2 x 9.75" (50.8 x 50.8 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029200659

    Variant ID: 29193682780275

    Variant SKU: ADD012018

    Type: Columns

Especificaciones técnicas
  • Referenciaadd012018
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica