Publique sus productos
CMJ453 CMJ453 Suspended Ceiling Kit

CMJ453 CMJ453 Suspended Ceiling Kit

Traducido por Google,

La placa de techo suspendido CMJ453 consta de una bandeja de techo de dos piezas de 24" (61 mm) x 24" (61 mm) que ofrece hasta 5 puntos diferentes de fijación de montaje. La unidad está suspendida por cuatro cables de amarre desde el techo real que se encuentra arriba y también se proporciona un quinto "cable de seguridad". El accesorio ajustable de 1-1/2"-11.5 NPT admite una columna de extensión o un soporte para proyector.

Características

  • Incluye 5 cables de seguridad para asegurar la placa de techo sospechosa al techo.
  • La unidad tiene un conector NPT de 1-1/2"-11,5 para colocar una columna de extensión o un soporte de proyector.
  • Incluye cuatro paneles perforados para cajas de salida de CA (los paneles perforados son para cajas prácticas de tamaño medio con bridas)
  • El diseño de dos piezas ofrece cinco puntos diferentes para la fijación del soporte.
  • Reemplaza los paneles de techo suspendidos de 2' x 2' y se fija al techo estructural con alambres de amarre.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (114kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 24 X 24" (609 X 609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 21.4lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 24.5 x 2.25 x 24.5" (622.3 x 57.2 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029200666

    Variant ID: 34322266554499

    Variant SKU: CMJ453

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciacmj453
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica