Publique sus productos
CMJ470 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 16" Centers

CMJ470 Ceiling Plate for Wood Joists and Concrete Ceilings at 16" Centers

Traducido por Google,

Ideal para montajes de techo de paneles planos o montajes de proyectores, el soporte de placa de techo CMJ470 se puede fijar a un techo terminado (vigas de madera) o vigas de madera utilizando los cuatro tornillos para madera con cabeza de arandela incluidos, o a un techo estructural (hormigón) utilizando el kit de accesorios de anclaje para hormigón ACC244 (se vende por separado). Diseñado teniendo en cuenta la estética, todo el hardware de montaje está cuidadosamente cubierto, lo que crea una apariencia terminada para cualquier aplicación.

Características

  • La unidad tiene un conector NPT de 1-1/2"-11,5 para colocar una columna de extensión o un soporte de proyector.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 18.00 X 1.35 X 3.45" (457 X 34 X 88mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.2lb (1.4kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 1.5 x 24" (241.3 x 38.1 x 609.6mm)
    • UPC Code; 735029191155

    Variant ID: 34322266488963

    Variant SKU: CMJ470

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciacmj470
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica