Publique sus productos
CMJ500R1 Lightweight Adjustable Suspended Ceiling Plate for Use with Peerless-AV Projector Mounts

CMJ500R1 Lightweight Adjustable Suspended Ceiling Plate for Use with Peerless-AV Projector Mounts

Traducido por Google,

Compacta y liviana, la placa de techo suspendido ajustable CMJ5R1 de Peerless-AV permite instalar fácilmente un proyector en cualquier lugar de la rejilla del techo. La instalación se simplifica con el conector de cables autoblocante Kwik-Loc™, que ayuda a reducir significativamente el tiempo total de instalación. El soporte cuenta con dos orificios para cajas de tomacorrientes que brindan una conexión conveniente para cables de alimentación y señal. Esta unidad de placa de techo suspendido ajustable está preensamblada para simplificar la instalación, y su característica de ajuste mejora la facilidad de montaje de prácticamente cualquier proyector.

Características

  • Incluye conectores de cable autoblocantes Kwik-Loc para una sencilla instalación del soporte de cables
  • Compacto y ligero
  • El anillo de escudo deja un acabado limpio.
  • Diseño preensamblado y fácil de instalar que reduce el tiempo de instalación.
  • Se proporcionan orificios para cajas de tomacorrientes eléctricos y cables de antena.
  • El carro ajustable permite la colocación ideal del proyector debajo de un techo estándar de 2' x 2' o 2' x 4'
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24.5 x 8.25 x1.25" (622 x 210 x 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.1lb (3.22kg)
    • Ship Dimensions; 13.25 x 2 x 26.5" (336.6 x 50.8 x 673.1mm)
    • UPC Code; 735029272786

    Variant ID: 34322266390659

    Variant SKU: CMJ500R1

    Type: Ceiling Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciacmj500r1
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCeiling Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica