Publique sus productos
DS-C555-4X2 SmartMount® Portable Video Wall Cart 4x2 Configuration for 46" to 55" Displays

DS-C555-4X2 SmartMount® Portable Video Wall Cart 4x2 Configuration for 46" to 55" Displays

Traducido por Google,

Peerless-AV® lleva los carritos para videowall a un nuevo nivel de innovación. Con este nuevo diseño modular, se puede construir una configuración de carrito para videowall de 2x2, 3x2 o 4x2 con un solo SKU. Este carrito para videowall modular ofrece un microajuste de 8 puntos para crear una alineación perfecta sin necesidad de herramientas. Con una rueda de cinco pulgadas bloqueable, el carrito se vuelve seguro para un movimiento seguro y fácil sobre varias superficies de piso. Diseñado para una rápida instalación y desmontaje, el carrito cuenta con un pestillo de conexión rápida para adaptadores, lo que permite el acoplamiento automático con rieles de montaje. El almacenamiento de medios y la gestión de cables crean una apariencia elegante para cualquier entorno de aplicación. Con una reducción general del peso y del costo de envío, este carrito para videowall portátil SmartMount® lo convierte en la solución definitiva para carritos para videowall.

Características

  • El diseño modular se puede utilizar para una configuración de 2x2, 3x2 o 4x2 con un solo SKU
  • Microajuste sin herramientas en 8 puntos que alinean perfectamente las pantallas
  • Las ruedas bloqueables de 5" permiten una maniobrabilidad segura y fácil sobre diversas superficies de piso.
  • Gestión de cables mediante soportes centralizadores de cables traseros regulables
  • Diseñado para un montaje y desmontaje rápidos.
  • Los adaptadores cuentan con un pestillo de conexión rápida para un acoplamiento automático con los rieles de montaje y una fácil instalación.
  • El estante y la cubierta de almacenamiento de medios traseros almacenan los componentes y mantienen una apariencia limpia
  • El marco de aluminio reduce el peso total y los costos de envío.
  • Compatible con VESA® 200 x 200 hasta 600 x 400 mm
  • Diseñado para pantallas de hasta 5" de profundidad (127 mm)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 800lb (363kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 171.63" x 81.14" x 36.10" (4359 x 2060 x 917mm)
    • Product Weight; 299lb (135.9kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 334lb (151.8kg)
    • Ship Dimensions; 37.5 x 12.5 x 84"" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code; 735029301509

    Variant ID: 29193694314611

    Variant SKU: DS-C555-4X2

    Type: Cart

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-c555-4x2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica