Publique sus productos
DS-C555-4X3 SmartMount® Portable Video Wall Cart 4x3 Configuration for 46" to 55" Displays

DS-C555-4X3 SmartMount® Portable Video Wall Cart 4x3 Configuration for 46" to 55" Displays

Traducido por Google,

Peerless-AV® lleva los carritos para videowall a un nuevo nivel de innovación. Diseñado para la modularidad, esta configuración de carrito para videowall de 4x3 permite al usuario crear un videowall impecable con pantallas que van desde 46" a 55". Este carrito para videowall modular ofrece un microajuste de 8 puntos para crear una alineación perfecta sin necesidad de herramientas. Con una rueda de cinco pulgadas bloqueable, el carrito se vuelve seguro para un movimiento seguro y fácil sobre varias superficies de piso. Diseñado para una rápida instalación y desmontaje, el carrito cuenta con un pestillo de conexión rápida para adaptadores, lo que permite el acoplamiento automático con los rieles de montaje. El almacenamiento de medios y la gestión de cables crean una apariencia elegante para cualquier entorno de aplicación. Con una reducción general del peso y del costo de envío, este carrito para videowall portátil SmartMount® es la solución definitiva para carritos para videowall.

Características

  • Las ruedas bloqueables de 5" permiten una maniobrabilidad segura y fácil sobre diversas superficies de piso.
  • Los soportes centralizadores de cables traseros ajustables mantienen los cables limpios y organizados para una estética mejorada
  • Diseñado para un montaje y desmontaje rápidos.
  • Los adaptadores cuentan con un pestillo de conexión rápida para un acoplamiento automático con los rieles de montaje y una fácil instalación.
  • El marco de aluminio reduce el peso total y los costos de envío.
  • Compatible con VESA® 200 x 200 hasta 600 x 400 mm
  • Diseñado para pantallas de hasta 5" de profundidad (127 mm)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • Weight Capacity; 1200lb (545kg)
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 171.63" x 102.49" x 36.05" (4359 x 2603 x 916mm)
    • Product Weight; 500lb (227kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 84.00" x 37.50" x 12.50" (2133 x 952 x 317mm)
    • Package Ship Weight; 536lb (243kg)
    • Package UPC Code; 735029308447

    Variant ID: 29382019350643

    Variant SKU: DS-C555-4X3

    Type: Cart

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-c555-4x3
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica