Publique sus productos
DS-LEDTVF Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Planar TVF Series Direct View LED Displays

DS-LEDTVF Seamless Kitted Series Flat dvLED Mounting System for Planar TVF Series Direct View LED Displays

Traducido por Google,

El sistema de montaje plano SEAMLESS Kitted Series de Peerless-AV está diseñado exclusivamente para las pantallas LED de visualización directa de la serie TVF de Planar y ofrece diseños delgados, que ahorran espacio y son estéticamente atractivos para múltiples configuraciones. Con administración de cables integrada, herrajes fáciles de colgar y un marco de aluminio liviano, los integradores pueden construir de manera rápida y sencilla la pared de video perfecta.

Peerless-AV® también ofrece soporte de principio a fin a través del Programa de integración de videowalls dvLED SEAMLESS. El equipo de soluciones dvLED de Peerless-AV está presente en cada paso del proceso para garantizar que cada cliente reciba soporte y servicio de productos SEAMLESS.

Configuraciones adicionales disponibles

Características

  • El marco de aluminio liviano es fácil de instalar y minimiza la carga de la pared.
  • Las ubicaciones predeterminadas de los rieles adaptadores aceleran el ensamblaje y minimizan los errores, lo que permite un ensamblaje rápido.
  • El diseño modular ofrece configuraciones ilimitadas de visualización de videowall
  • Las tolerancias estrictas y los espaciadores de placa de pared garantizan que los gabinetes estén colocados correctamente
  • Supere las irregularidades de instalación para garantizar que los píxeles dvLED estén alineados con la función de ajuste de altura
  • Todo el soporte crea una superficie plana, independientemente de las imperfecciones de la pared con la función de ajuste de profundidad
Especificaciones
  • Product Specs

    • DS-LEDTVF-4X4 Product Dimensions; 95.28" x 53.22" x 2.13"-2.88" (2420 x 1352 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-5X5 Product Dimensions; 119.06" x 66.72" x 2.13"-2.88" (3024 x 1695 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-6X6 Product Dimensions; 142.83" x 80.08" x 2.13"-2.88" (3628 x 2034 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-8X8 Product Dimensions; 190.47" x 106.94" x 2.13"-2.88" (4838 x 2716 x 54-73mm)
    • DS-LEDTVF-4X4 Product Weight; 58.6lb (26.6kg)
    • DS-LEDTVF-5X5 Product Weight; 73.6lb (33.4kg)
    • DS-LEDTVF-6X6 Product Weight; 91.3lb (41.5kg)
    • DS-LEDTVF-8X8 Product Weight; 132.8lb (60.3kg)
    • DS-LEDTVF-4X4 Load Capacity; 183lb (83.2kg)
    • DS-LEDTVF-5X5 Load Capacity; 286lb (130kg)
    • DS-LEDTVF-6X6 Load Capacity; 412lb (187.2kg)
    • DS-LEDTVF-8X8 Load Capacity; 732lb (332.8kg)
    • DS-LEDTVF-4X4 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • DS-LEDTVF-5X5 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • DS-LEDTVF-6X6 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • DS-LEDTVF-8X8 Distance from Wall; 2.13"-2.88" (54mm-73mm)
    • Color; Black & Silver
    • Finish; Powder Coat & & Clear Anodized Finish
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • DS-LEDTVF-4X4 Package Size; 66.5" x 29.0" x 8.0" (1,689 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-5X5 Package Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-6X6 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-8X8 Package Ship Size; 116.5" x 29.0" x 8.0" (2,959 x 737 x 203mm)
    • DS-LEDTVF-4X4 Shipping Weight; 122.5lb (55.7kg)
    • DS-LEDTVF-5X5 Shipping Weight; 190.2lb (86.4kg)
    • DS-LEDTVF-6X6 Shipping Weight; 208.0lb (94.5kg)
    • DS-LEDTVF-8X8 Shipping Weight; 246.6lb (112.1kg)
    • DS-LEDTVF-4X4 UPC Code; 735029337393
    • DS-LEDTVF-5X5 UPC Code; 735029337409
    • DS-LEDTVF-6X6 UPC Code; 735029337294
    • DS-LEDTVF-8X8 UPC Code; 735029337416
    • Package Contents; Wall Plate, Mounting Bracket, Spacer & Hardware

    Variant ID: 32858888208515, 32858888241283, 32858888274051, 32858888306819

    Variant SKU: DS-LEDTVF-4X4, DS-LEDTVF-5X5, DS-LEDTVF-6X6, DS-LEDTVF-8X8

    Type: Video Wall

Especificaciones técnicas
  • Referenciads-ledtvf
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de productosdvLED Video Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica